- LL-66S
LEVIER DE VERROUILLAGE EN ACIER INOXYDABLELL-66S
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Fabriqué entièrement à partir de la série SUS316 ou de son équivalent. Très grande résistance à la corrosion.
Résistant à la chaleur
Peut être utilisé sur les portes superposées ou les portes à battants lorsque la porte est plus longue que la hauteur du cadre.
Élimine le besoin de poignées ou de tractions.
Haute résistance aux vibrations dues aux mouvements ou aux tremblements de terre.
La position d’installation peut être ajustée (boîtier : verticalement ¬±1,5 mm. Contre-plaque : horizontalement ¬±1,5 mm)
Peut être utilisé dans des applications extérieures. - Demande d'inscription
- — Meubles et équipements maritimes, etc.
- Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×12 (SUS)
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.
*marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1127_2_ll66s_e.pdf |
---|
Note
— Veillez à ce que la marge de verrouillage du corps et de la contre-plaque soit de 5,2 mm.
— Ne rangez pas d'objets lourds dans l'armoire, car un choc excessif peut provoquer l'ouverture de la porte.