- MC-158, MC-159
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-158, MC-159
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Ultra Thin
- Le loquet magnétique ultra fin de 2,6 mm fonctionne parfaitement même dans les espaces restreints
Élément similaire avec une grande force magnétique : MC-159-8
Élément similaire en acier inoxydable : MC-159-SUS - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou Vis à bois à tête fraisée 3.1
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Loquet magnétique]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
|
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Separately]
Téléchargement CAO
Corps [[Loquet magnétique]]
Nom de l'article |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Separately]
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct avec l'aimant peut l'endommager.
— Seul le MC-158 est marqué d'un "S" pour le différencier du MC-159 (voir le dessin ci-dessous).
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.