- MC-159-SUS
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-159-SUS
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Le loquet magnétique ultra fin de 2,8 mm fonctionne parfaitement même dans les espaces restreints
Recouvert d’un revêtement en résine acrylique pour une haute résistance à la corrosion.
Très grande force magnétique
>Éléments similaires avec différentes forces magnétiques : MC-158, MC-159 et MC-159-8 - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou Vis à bois à tête fraisée 3.1
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct avec l'aimant peut l'endommager.