- Quincaillerie d'ameublement et architecturale
- Loqueteaux et verrous
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN001, MC-YN001P
- MC-YN001, MC-YN001P
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YN001, MC-YN001P
2 / 2 total des résultats
- Ultra Thin
- Le loquet magnétique ultra fin de 2,2 mm fonctionne parfaitement même dans les espaces restreints.
Aimant néodyme très puissant. - Accessoires
- Pour MC-YN001P uniquement
— Contre-plaque MC-YN001U
— Vis taraudeuse à tête fraisée 3×14 - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou vis à bois à tête fraisée nominale 3.1
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Counter plate MC-YN001U
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— La contre-plaque doit être en contact avec les étriers des deux côtés et ne doit pas être en contact direct avec l'aimant. Un contact direct peut casser l'aimant.
— Veillez à chanfreiner la surface de montage pour les vis et les rivets. De cette manière, la tête de vis ne dépassera pas lorsque le corps est fixé (voir « Dimensions de la découpe et exemple d’installation »).
Produits connexes
Catégorie
- Quincaillerie d'ameublement et architecturale
- Loqueteaux et verrous
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN001, MC-YN001P
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.