MC-YN015S, MC-YN015SP

LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YN015S, MC-YN015SP

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET MAGNÉTIQUE
  • Très fin / Acier inoxydable
  • MC-YN015S, MC-YN015SP

  • Ultra Thin
  • Rust Prevention
Le loquet magnétique ultra fin de 2,2 mm fonctionne parfaitement même dans les espaces restreints.
Aimant néodyme très puissant
Recouvert d'un revêtement époxy pour une haute résistance à la corrosion.
Accessoires
Pour MC-YN015SP uniquement

— Contre-plaque

— Vis autotaraudeuse à tête fraisée 3×14 (SUS)
Vis recommandée
— Vis à tête fraisée M3 ou vis à bois à tête fraisée nominale 3.1

Dessins / Illustrations

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-YN015S 140-020-672
MC-YN015SP 140-020-673
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Force magnétique N Force magnétique en kgf Longueur L Largeur W Matériau du corps Body Finish Type Direction de montage Environnement Hauteur H EAN Boite Carton Poids (g)

MC-YN015S

140-020-672

Uniquement le corps

22.5

2.3

35

2.2

Acier inoxydable (spécial)

Variante polie

Standard

Horizontal (montage en surface)

Anti-corrosion

12

4510932057509

100

2000

3.6

MC-YN015SP

140-020-673

Corps/Plaque/Vis

22.5

2.3

35

2.2

Acier inoxydable (spécial)

Variante polie

Standard

Horizontal (montage en surface)

Anti-corrosion

12

4510932017060

100

2000

7.3

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-YN015S
MC-YN015SP
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-YN015S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-672

MC-YN015SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-673

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— La rouille peut apparaître en cas d'exposition directe à l'eau ou dans un environnement à température et humidité élevées.

— Température max. : 80°C

—La contre-plaque doit être en contact avec les empiècements des deux côtés et ne doit pas être en contact direct avec le couvercle. Un contact direct peut casser l'aimant.

— Veillez à chanfreiner la surface de montage des vis et des rivets, de manière à ce que la tête de la vis ne dépasse pas lorsque le corps est fixé (voir « Dimensions de la découpe et exemple d'installation »).

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus