- S-ATS
COMPAS HAUTE PORTÉE À RESSORT POUR PORTE RELEVANTES-ATS
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Power Assist
- Aide au levage : permet aux couvercles plus légers et plus faciles de s’ouvrir.
Arrêt libre : maintient la position sous n’importe quel angle de 10° à 80°.
Le design compact permet une utilisation efficace de l’intérieur.
modèle de montage arrière et latéral disponible. Les deux disposent d’un mécanisme universel gauche et droit.
Deux types de résistance différents sont disponibles.
10 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
S-AT005S | 180-043-523 |
![]() |
|
![]() |
S-AT01S | 180-017-546 |
![]() |
|
![]() |
S-AT02S | 180-017-547 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1020_2_s_at_e.pdf |