- S-AT02W
COMPAS HAUTE PORTÉE À RESSORT POUR PORTE RELEVANTES-AT02W
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- COMPAS HAUTE PORTÉE À RESSORT POUR PORTE RELEVANTE
- Montage latéral, montage sur panneau arrière
- S-AT02W


- Power Assist
- Environ deux fois le couple du SAT ordinaire avec une installation à montage latéral.
Aide au levage : permet aux couvercles plus légers et plus faciles de s’ouvrir.
Arrêt libre : maintient la position sous n’importe quel angle de 10° à 80°.
Le design compact permet une utilisation efficace de l’intérieur.
modèle pour montage arrière et latéral disponible. Les deux disposent d’un mécanisme universel gauche et droit.
10 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé. - Accessoires
- Side panel bracket (For side mount)
Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount) - Vis recommandée
- Truss head screw M5
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Instruction Manual | 0684-1_s_atw.pdf |