Fermeture sécurisée du couvercle

Charnières de détente à couple pour une fermeture sécurisée d'un réfrigérateur médical portable

HG-DTB_Charnières à couple de détente pour une fermeture sécurisée d'un d'un réfrigérateur médical portable
PROBLÈME

Questions clés

  1. La nécessité d'une charnière qui puisse se fermer de manière sécurisée et se loger dans le couvercle du réfrigérateur portatif afin d'empêcher l'air froid de s'échapper.
  2. La nécessité d'un couple cohérent dans chaque produit pour garantir la sécurité de la manipulation du contenu.

Informations Produit

Charnière à couple de détente HG-DTB

Charnière à couple de détente HG-DTB

La charnière à couple libère le couple lors de la fermeture, de sorte qu'il n'y a pas d'effet de retour.

SOLUTION

La Solution

  1. La petite taille et la multifonctionnalité de la charnière s'adaptent à la taille compacte de l'appareil et offrent une fonction de détente qui empêche le retour du couvercle, ce qui maintient le couvercle parfaitement fermé.
  2. Le contrôle qualité de Sugatsune permet de s'assurer que chaque charnière respecte la tolérance de couple spécifiée.

L'HG-DTB est utilisé pour fixer le couvercle d'un réfrigérateur médical portable en place tout en permettant de retirer facilement et avec précaution le contenu du réfrigérateur.
Les charnières à couple sont un moyen pratique de maintenir le couvercle en place, mais en raison de leur conception, les charnières à couple ordinaires sont sujettes à un phénomène connu sous le nom de "retour élastique", dans lequel le couvercle est soulevé par une petite quantité de recul lorsqu'il se referme. Avec la charnière à couple de détente HG-DTB, ce retour élastique est évité.

HG-DTB_Charnière à couple de détente et charnière à couple normal

La fonction de détente permet de maintenir une température stable à l'intérieur du compartiment.

La charnière multifonctions HG-DTB maintient le couvercle du réfrigérateur portable solidement fermé sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de matériel supplémentaire. Nécessaire à la bonne conservation des vaccins et autres spécimens, la charnière de détente empêche le retour élastique du couvercle (en position fermée) et empêche l'air froid de s'échapper. La conception compacte de l'HG-DTB contribue également à l'aspect portable de l'ensemble du réfrigérateur. Par ailleurs, la puissance de la charnière de détente accroît la résistance du couvercle aux secousses pendant le transport.

HG-DTB_La fonction de détente permet de maintenir une température stable à l'intérieur de l'appareil.

Le mouvement d'arrêt libre permet une utilisation sûre et facile

La précision du couple du HG-DTB devait être maintenue dans une fourchette permettant de protéger le contenu du réfrigérateur et d'utiliser le couvercle les mains libres. Le couple de l'HG-DTB empêche le couvercle de tomber ou de bouger. Cela permet à l'utilisateur de manipuler le contenu en gardant les mains libres sans craindre que le couvercle ne se referme accidentellement et n'endommage les échantillons fragiles.

HG-DTB_Le mouvement d'arrêt libre permet une utilisation sûre et facile

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.