CHARNIÈRE À COUPLE AVEC DÉTENTEHG-DTB
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La fonction de détente empêche le retour de ressort en position fermée.
- Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit appareil avec couvercle, plieuse, etc.
Case Studies
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-DTB4-R | 170-026-461 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB4-L | 170-026-462 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB8-R | 170-026-463 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB8-L | 170-026-464 |
![]() |
*Couple nécessaire pour libérer le cran d'arrêt.
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-DTB4-R |
HG-DTB4-L |
HG-DTB8-R |
HG-DTB8-L |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour une utilisation par paire : Veuillez utiliser le même couple de serrage pour les deux charnières.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.