Charnières à couple unidirectionnel réglables pour un nettoyage en toute sécurité de la bande transporteuse et adaptables à différentes tailles de couvercles

HG-TQJ100

La charnière HG-TQJ100 est une charnière à couple unidirectionnel réglable qui a été sélectionnée pour être utilisée sur le couvercle d’une bande transporteuse. Le capot est une caractéristique essentielle des convoyeurs à bande utilisés dans les chaînes de fabrication de produits alimentaires, car il permet d'empêcher la poussière et d'autres contaminants de contaminer les aliments. En utilisant la charnière HG-TQJ100, nous avons pu aider notre client à relever plusieurs défis, tels que la sécurité pendant le nettoyage, la prise en charge de plusieurs tailles de couvercles et le travail dans un espace limité.

PROBLÈME

Questions clés

  1. La nécessité de s'assurer que le couvercle ne se ferme pas de manière inopinée afin que les opérateurs puissent nettoyer la bande transporteuse en toute sécurité.
  2. Le besoin d'un produit pouvant être utilisé avec des protections de bandes transporteuses de différentes tailles.
  3. La nécessité de réduire la hauteur totale de l'équipement.

Informations Produit

HG-TQJ100

CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE RÉGLABLE HG-TQJ100

— Cette charnière à friction génère un couple dans une seule direction. Comme il n'y a pratiquement pas de couple généré dans le sens inverse, les portes, etc. peuvent être actionnées en douceur.
— Le couple peut être ajusté entre 0 et 10 Nm.

*Informations en date du 17 mars 2023.

SOLUTION

La Solution

  1. La charnière de couple HG-TQJ100 maintient le couvercle du convoyeur ouvert en toute sécurité. Grâce à l'utilisation d'une charnière à couple unidirectionnel (couple appliqué dans une seule direction), le couvercle peut être ouvert légèrement sans résistance, ce qui améliore sa facilité d'utilisation.
  2. La possibilité de régler le couple permet d'utiliser la charnière pour une large gamme de tailles de couvercles. Après l'installation, la résistance de fonctionnement peut également être ajustée en fonction des préférences de l'utilisateur.
  3. En utilisant la charnière à couple HG-TQJ100 au lieu de compas ou de vérins à gaz, la hauteur totale de l'équipement a été abaissée.

Résolution des problèmes de sécurité et d'opérabilité pendant le nettoyage

L'ouverture du couvercle pendant le nettoyage est nécessaire, mais elle peut être dangereuse si le couvercle se referme de manière inopinée. Pour éviter cela, nous avons proposé à l'origine des charnières à couple standard. Mais, nous avons toutefois constaté que le couple bidirectionnel pouvait poser des difficultés lors de l'ouverture de couvercles lourds. La charnière à couple unidirectionnel, quant à elle, génère un couple dans une seule direction, ce qui facilite l'ouverture du couvercle sans nécessiter un effort important. Qui plus est, la charnière génère un couple dans le sens de la fermeture afin d'éviter que le couvercle ne tombe inopinément et d'assurer un nettoyage en toute sécurité.

HG-TQJ100

Réglage du couple pour différentes tailles de couvercles

Avec la charnière HG-TQJ100, le couple peut être réglé entre 0 et 10 Nm, rendant possible l'utilisation d'un seul produit pour une variété de tailles de couvercles. Cette fonction de réglage du couple est très appréciée par les clients car elle permet une utilisation polyvalente. En outre, l'HG-TQJ100 est connu non seulement pour sa capacité à s'adapter à des couvercles de différentes tailles, mais aussi pour sa capacité à ajuster la légèreté de fonctionnement même après l'installation, ce qui en fait une solution fiable et flexible pour une large gamme d'applications.

Réponse au besoin du client de réduire la hauteur de l'équipement

Nous recevons fréquemment des demandes de diminution de la hauteur de couverture des convoyeurs à bande utilisés dans les chaînes de production alimentaire. Cependant, en raison de l'espace de montage limité, il n'est pas possible d'installer de compas et de vérins à gaz. Nos charnières de couple ont néanmoins résolu tous ces problèmes, ce qui permet non seulement de réduire la hauteur de l'appareil, mais aussi d'apporter une solution efficace.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.