- HG-TQJ100
CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE RÉGLABLEHG-TQJ100
2 / 2 total des résultats
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Friction dans un seul sens : Permet une manipulation sans friction de la porte dans le sens opposé. Couple réglable de 0 à 10N·m. Type de couple élevé avec couple max. jusqu’à 10N·m. Deux types (friction dans le sens de l’ouverture et dans le sens de la fermeture) sont disponibles. Le couple est stable. Capot fixé sur la pièce de réglage du couple pour un aspect propre.
- Caractéristique
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- Demande d'inscription
- — Ouverture et fermeture de la porte sans heurts. Équipement médical, équipement FA, équipement OA, etc.
Études de cas
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TQJ100-A | 170-032-969 |
![]() |
|
![]() |
HG-TQJ100-B | 170-032-970 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Utiliser tous les trous de montage.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Ne retirez pas la vis de réglage du couple.
— Utilisez une clé hexagonale (taille nominale 5) pour le réglage du couple.
— Réajustez le moment du couple lorsqu'il s'abaisse.
— Veillez à fixer la fente sur l'arbre opposé lorsque vous tournez l'écrou de réglage du couple.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.