180SUS

CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL)180SUS

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL)
  • 105°Opening/19 mm Overlay
  • 180SUS
  • Soft Close

Outdoor Kitchens

Stainless Steel and it Closes Softly!
• Full stainless steel.
• Overlay: 19mm
• Door Thickness: 15 ~ 20mm
• 3D Adjustable (overlay, depth, vertical)
• Self-closing version helps to firmly close door.
• Soft-close version prevents the door from slamming shut.
• Easily clips on and off the mounting plate. (sold separately)
Caractéristique
●3D adjustment : Depth: ±2 mm (from centre of long hole), Vertical: ±2 mm (from centre of long hole), Overlay: ±2 mm (at 5 mm cut and 17 mm cover).
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).
Vendu séparément
●Stainless Steel Mounting Plate
Vis recommandée
●Countersunk or round countersunk head wood/tapping screw 3.5

Vidéos

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

    Installation drawing S ≈ 1/2
    Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay.

  • Installation drawing S ≈ 1/2
    Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay.
  • Locus chart S ≈ 1/1
    Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay.
  • Cut Out Dimensions (Wooden Doors)

Les achats en ligne ne sont disponibles qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et en France.
Si vous commandez vers ces pays, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.

Pour tous les autres pays, demandez un devis en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
180SUS-D46-19T 160-056-878
eShop
180SUS-C46-19T 160-056-879
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Specification Material Finish Type MountingSurface Material Opening angle cover charge classification Cover volume - refinement for web additional function Recommended door thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Cup diameter Thread pitch of the cup section Series Opening Angle EAN Carton Poids (g)

180SUS-D46-19T

eShop

160-056-878

Built-in damper

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

Body

tree

105°

15~19mm

full cover

Soft-close (built-in)

15~20mm

Silver

Stainless steel

Φ35

45mm

180 series (SUS)

-

4510932230599

200

62

180SUS-C46-19T

eShop

160-056-879

with a catch

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

Body

tree

-

15~19mm

full cover

with a catch

15~20mm

Silver

Stainless steel

Φ35

45mm

180 series (SUS)

105°

4510932230605

200

58

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
180SUS-D46-19T
180SUS-C46-19T
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
180SUS-D46-19T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-878

180SUS-C46-19T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-879

Catalogue

Note

●The body of the hinge, excluding the damper, is made of stainless steel.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

×
  • CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL) 180SUS

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus