- ML-120
LOQUET TACTILE MAGNÉTIQUEML-120
5 / 5 total des résultats
- Grande course. Peut également être utilisé pour les portes lourdes ou les grandes portes (testé avec les portes W600?~H1800?~t30). Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, l’aimant attrapera la porte en la poussant légèrement. La contre-plaque est mobile. Pour les portes superposées, laisser un espace entre le panneau latéral et la porte, comme illustré ci-dessous.
- Accessoires
- — Contre-plaque
— Vis taraudeuse à tête fraisée 4×16
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
Afficher tout
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
Tableau des spécifications
Corps
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
ML-120-DP4-BR | 140-055-359 | eShop |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-WT | 140-055-358 | eShop |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-BL | 140-055-360 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
ML-120BR |
ML-120W |
Corps
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Veuillez utiliser des charnières sans loquet. (Les charnières avec loquet peuvent entraîner des dysfonctionnements).
— Ne l'utilisez pas comme butée de porte, une force excessive pourrait l'endommager.
— Veillez à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous utilisez une petite porte.