HG-TQS15

CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLEHG-TQS15

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE
  • HG-TQS15

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Friction dans un seul sens : Permet de manipuler les portes sans frottement dans le sens inverse.
—Peut être utilisé horizontalement ou verticalement.
Demande d'inscription
— Matériel médical, matériel d'inspection, divers appareils automatiques
Vis recommandée
— Vis M5

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • [Dimensions]
  • [Aluminium Installation Frame]
    Available for installation on aluminium frames of □30 or less.
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TQS15-A 170-049-851
HG-TQS15-B 170-046-655
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Torque N/m per 1 Tolerance N/m/1 Torque kgf.cm/1 Tolerance kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length L Width W Product Type Type Operation Type Aluminium Frame Size Aluminium Frame Groove Width EAN Poids (g)

HG-TQS15-A

170-049-851

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

61

46

Hinge

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

One Way Type

20
30

6
8
10

4510932194464

89

HG-TQS15-B

170-046-655

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

61

46

Hinge

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

One Way Type

20
30

6
8
10

4510932216036

89

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TQS15-A
HG-TQS15-B
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TQS15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-851

HG-TQS15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-655

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Placez un butoir dans la plage d'oscillation libre (voir la figure ci-dessous pour plus de détails).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux gonds de charnière soient alignés.
— En raison de la diminution du couple due au vieillissement, à la température, à l'humidité, etc., le couple à l'expédition est fixé à un niveau relativement élevé.
— Un autocollant d'avertissement est apposé pour éviter que la charnière ne s'ouvre et ne se referme pendant le transport. Retirez-le lors de l'installation du produit.
— Installez également un loquet ou un verrou pour empêcher les couvercles ou les portes de s'ouvrir.
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
  • ONE WAY TORQUE HINGE HG-TQS15

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus