HG-TQWA15

CHARNIÈRE À COUPLE DISSIMULÉE UNIDIRECTIONNELHG-TQWA15

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CHARNIÈRE À COUPLE DISSIMULÉE UNIDIRECTIONNEL
  • Large ouverture
  • HG-TQWA15

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Friction dans un seul sens : Permet de manipuler les portes sans frottement dans le sens inverse.
— Peut être utilisé horizontalement ou verticalement
Demande d'inscription
— Matériel médical, matériel d'inspection, divers appareils automatiques
Vis recommandée
— Vis M5

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • [Reference Dimensions]
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]
    *Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TQWA15-A 170-049-853
HG-TQWA15-B 170-046-657
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Torque N/m per 1 Tolerance N/m/1 Torque kgf.cm/1 Tolerance kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Type [For WEB Search] Mounting Position Length L Width W Product Type Type Operation Type EAN Poids (g)

HG-TQWA15-A

170-049-853

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932194488

183

HG-TQWA15-B

170-046-657

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932216050

183

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TQWA15-A
HG-TQWA15-B
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TQWA15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-853

HG-TQWA15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-657

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Placez un butoir dans la plage d'oscillation libre (voir la figure ci-dessous pour plus de détails).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux gonds de charnière soient alignés.
— En raison de la diminution du couple due au vieillissement, à la température, à l'humidité, etc., le couple à l'expédition est fixé à un niveau relativement élevé.
— Un autocollant d'avertissement est apposé pour éviter que la charnière ne s'ouvre et ne se referme pendant le transport. Retirez-le lors de l'installation du produit.
— Installez également un loquet ou un verrou pour empêcher les couvercles ou les portes de s'ouvrir.
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
  • ONE-WAY CONCEALED TORQUE HINGE HG-TQWA15

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus