Détails du produit
GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
- HG-TAWJ40
CHARNIÈRE DE COUPLE À RESSORTHG-TAWJ40
1 / 1 total des résultats
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●Le ressort intégré rend l'ouverture et la fermeture des couvercles plus légères. (La charnière est destinée aux couvercles qui s'ouvrent par le haut.)
●Assistance au levage à 180° et mouvement d'arrêt libre.
●Le couple de serrage peut être ajusté en tournant l'écrou de réglage du couple M6 (clé nominale de 10) (0 à 3,5 N·m).
●Comprend des caches pour dissimuler les vis et le ressort. - Caractéristique
- ●Température de fonctionnement : 0 °C~40 °C
- Demande d'inscription
- ●Équipement médical, équipement stéréo, équipement FA et divers équipements automatiques.
- Vis recommandée
- ●M5 vis (tête cylindrique large, tête liante, tête bombée)
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Component Parts]
-
Afficher tout
[Torque Adjustment]
-
Afficher tout
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
Afficher tout
[Compare Required Force]
-
Afficher tout
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
Afficher tout
[Lid Size Guidelines]
-
Afficher tout
[Application Example]
For lids that require wide opening -
Afficher tout
For analysis devices
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Note
●N'ouvrez pas/ne fermez pas la charnière avant l'installation. Le ressort peut s'enclencher et provoquer des blessures.
●Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
●Montez le couvercle sur le support.
●Veillez à monter le couvercle ou la charnière inclus(e), car vous risquez de vous blesser.
●Ne retirez pas de force l'écrou de réglage du couple M6.
●Ne serrez pas trop l'écrou de réglage du couple M6. Si le serrage est supérieur ou égal à 10 N·m, la pièce peut se déformer et la durabilité peut être affectée.