GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
- HG-TLAJ
CHARNIÈRE DE COUPLE À RESSORTHG-TLAJ
2 / 2 total des résultats
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — Le ressort intégré rend les couvercles plus légers à ouvrir et à fermer. (La charnière sert à ouvrir les couvercles.)
— Le couple de retenue est réglable avec une clé hexagonale. (0 à 3,5 N.m)
— Le couvercle optionnel est vendu séparément. - Caractéristique
- — Température de fonctionnement : - 0° à 40°.
- Demande d'inscription
- — Équipement médical, instruments d'analyse
- Vendu séparément
- — Couverture
Case Studies
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Component Parts]
-
Afficher tout
[Retaining Torque Adjustment]
A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset. -
Afficher tout
[Smoother than ever before]
-
Afficher tout
[Compare Required Force]
Calculated Lid Specs
- Height: 400
- Weight: 4 kg
- Centre of gravity position is at the centre of the lid -
Afficher tout
[Lift Assist and Free-stop Mechanism]
-
Afficher tout
[Available Lid Size]
Tableau des spécifications
Corps [[Charnière]]
Vendu séparément [[Cover] Sold separately]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— N'ouvrez pas/ne fermez pas la charnière avant l'installation. Le ressort peut accidentellement pincer les doigts.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Ne détachez pas l'écrou de réglage du couple.
— Ne serrez pas l'écrou de réglage du couple avec une force supérieure à 10 N.m. Cela risque d'endommager la charnière.