- 3800S
SERRURE À CAME EN ACIER INOXYDABLE3800S
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Clés en maillechort et en argent avec une excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion. Durabilité avec une came épaisse. Mécanisme universel gauche et droit. La clé réversible amovible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90°). Afin de s’assurer que l’application est correctement verrouillée. 300 changements de clé disponibles. Système de clé principale (300 changements de clé) disponible en supplément. (1 clé principale uniquement.) Serrure d'armoire 3810S du même matériau également disponible.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
3800S-B | 150-012-921 | eShop |
![]() |
![]() |
3800S-D | 150-001-368 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Assembly Instruction | 0414_2_3800s_je.pdf |