- 3810S
SERRURE D’ARMOIRE EN ACIER INOXYDABLE3810S
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Clés en maillechort et en argent avec une excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion. Durabilité avec une came épaisse. La clé réversible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée et déverrouillée (rotation à 360°). Pour les applications de tiroirs et portes d’armoires. Adapté aux portes superposées. 12 changements de clé disponibles. (Maximum 300 changements de clé sur commande spéciale) Système de clé principale (300 changements de clé) disponible en supplément. (1 clé principale uniquement.) Serrure à came 3800S du même matériau également disponible.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
3810S-24-B | 150-012-923 | eShop |
![]() |
![]() |
3810S-24-D | 150-001-369 | eShop |
![]() |
![]() |
3810S-30-B | 150-012-925 | eShop |
![]() |
![]() |
3810S-30-D | 150-001-370 | eShop |
![]() |
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
3810S-24-B |
3810S-24-D |
3810S-30-B |
3810S-30-D |
Vendu séparément