FAD-5
Filtrer les articles

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home


  • Soft Close

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

La porte ne gêne pas lorsqu’elle est ouverte avec une petite projection moindre comparé à une porte battante, adaptée aux petits cabinets.
Permet de pivoter latéralement dans un petit rayon, idéal pour une application dans un espace frontal restreint. Possibilité de combiner différents modes d’ouverture tels que la porte simple et la double porte. Possibilité de maintenir la porte dans n’importe quelle position comme indiqué ci-dessous. Et peut fermer la porte lentement et silencieusement. Porte réglable en direction verticale (+/-3 mm), horizontale (+/-2,5 mm) et parallèles (environ 5 degrés). Test d’ouverture/fermeture de cycle réussi à 40 000 essais.

Vidéos

Tableau des spécifications

Jeu de pièces

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
FAD-5 250-016-605
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Type de porte Poids de la porte en kg Largeur de la porte Hauteur de la porte Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Ouverture/Fermeture souple EAN

FAD-5

eShop

250-016-605

Type de bras

0 à 5

270 à 350

260 à 650

15

20

Standard

4510932110631

Glisser pour en voir plus


Vendu à l'unité

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
230-P4W-32T 160-070-041
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Numéro de l’alésage de montage Hauteur d’inclinaison de la plaque de montage Épaisseur de la plaque de montage Type Série Description de l’élément EAN Carton Poids (g)

230-P4W-32T

160-070-041

Acier

Nickel

3

32

0 mm (épaisseur standard)

Plaque de montage

Série 230

Plaque de montage

4510932020138

400

25.2

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Installation
Locus Chart
Contenu 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Glisser pour en voir plus

Jeu de pièces

Nom de l'article
FAD-5
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
FAD-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-016-605

Glisser pour en voir plus

Vendu à l'unité

Nom de l'article
230-P4W-32T
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
230-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-070-041

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Instruction Manual 0463-3_fad5.pdf
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
  • MONOFLAT FAD FAD-5 For Small Size Cabinet

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus