FSL-S4
Filtrer les articles
  • ARRÊTOIR
  • FSL-S4
Un bouchon pour le cadre en aluminium FSL-L.
Peut également être monté sur des cadres en aluminium d’autres entreprises s’ils ont une rainure de 10 mm de large, de 5,5 mm d’épaisseur et de 6 mm de profondeur.

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
FSL-S4 190-042-167
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Type Largeur de la rainure du cadre en aluminium Applications recommandées Type de produit Rail de guidage EAN Boite Poids (g)

FSL-S4

190-042-167

Fonctionnement manuel

10

Fixation de position

Niveau réglable

Arrêt libre

4510932187909

200

22

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
FSL-S4
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
FSL-S4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-167
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
  • Adjustable Mount FSL-V36

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus