FSL-V36

SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLEFSL-V36

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLE
  • FSL-V36

Est maintenu à n’importe quelle hauteur sur les cadres en aluminium.
Le couvercle empêche le déverrouillage involontaire du verrou.
Conçu pour être utilisé avec le modèle FSLL, un cadre en aluminium. Peut également être utilisé avec des cadres en aluminium de plus de 40 mm de largeur d’autres entreprises. Veuillez consulter le schéma ci-dessous pour plus de détails.
Le mécanisme de verrouillage empêche uniquement le mouvement vers le bas.
Peut être installé sur un cadre en aluminium déjà assemblé.
Un moniteur peut être monté sur le modèle FSLV36 lorsqu’il est utilisé avec le modèle FSL-MB, un support de montage de moniteur en option.

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
FSL-V36 190-042-160
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Type Capacité de charge verticale N Capacité de charge verticale en kgf Moment autorisé en N.m Moment autorisé en kgf.cm Taille du cadre en aluminium Largeur de la rainure du cadre en aluminium Applications recommandées Type de produit Rail de guidage EAN Boite Carton Poids (g)

FSL-V36

190-042-160

98

10

Fonctionnement manuel

117

12

20

204

40

10

Fixation de position

Niveau réglable

Arrêt libre

4510932187879

1

18

310

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
FSL-V36
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
FSL-V36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-160

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English/Japanese) 1247_3_fsl.pdf
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
  • Adjustable Mount FSL-V36

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus