H95TSH-F

CHARNIÈRE DISSIMULÉE À COUPLEH95TSH-F

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CHARNIÈRE DISSIMULÉE À COUPLE
  • Pour tôle
  • H95TSH-F

  • Passed 10,000 open/close private test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

— Mécanisme de couple à arrêt libre avec ouverture à 95°.
— Il n'y a pas d'effet de ressort ni de contrecoup. Lorsque l'angle est proche de 0°, le couple est relâché.
— Montage et démontage faciles.
— La charnière peut être facilement fixée sur la plaque de montage en appuyant dessus.
— Moins d'interférences avec les objets adjacents grâce à une large ouverture de portée.
— La tige de sécurité empêche le déverrouillage accidentel du levier de verrouillage.
Demande d'inscription
Distributeurs automatiques, distributeurs de tickets, portes contiguës, petites portes d'armoires encastrées dans les murs.
Vendu séparément
Plaque de montage H95TSZ

Case Studies

H95TSH-F The Power of Sugatsune's One-Stop Production: Concealed Hinge Edition
In this case study, we feature the "Concealed Torque Hinge for Sheet Metal Doors H95TSH-F", which fulfilled a customer’s need to prevent door slamming.

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Locus Chart]
  • [Torque Mechanism]
    Holds in position even if the door is inclined.
  • [Easy Installation and Detachment]
  • [Door Locus Comparison]
  • [Alternative Installations]
    Can be used on doors lined up side by side.
  • [Torque Graph]
    Although the torque will be released to prevent "spring-back"
    at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches.
  • [Example Door Spec]

Tableau des spécifications

Corps [Corps de charnière]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
H95TSH-F 160-046-391
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Main Material Finish Concealed Hinge Type Torque Hinge Type Overlay Amount Opening Angle Additional Feature Mounted On One Touch Mounting Colour Mounting Position Overlay Amount [For WEB Search] Body Colour [For WEB Search] Body Material [For WEB Search] EAN Boite Poids (g)

H95TSH-F

160-046-391

Steel

Nickel Plating

Body

Concealed Hinge Type

13.6mm

95°

Free Stop

Sheet metal

Compatible

Silver

Vertical

Full Overlay

Silver

Other Nut Fixing/Plastic

4510932189637

60

180

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément [Mounting Plate]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
H95TSZ 160-073-591
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau principal Finition Nombre de trous de vis Distance entre les alésages Charnière EAN Boite Poids (g)

H95TSZ

160-073-591

Acier

Nickel

6

35

Plaque de montage

4510932065672

100

94

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps [Corps de charnière]

Nom de l'article
H95TSH-F
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
H95TSH-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-391

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément [Mounting Plate]

Nom de l'article
H95TSZ
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

Lorsque l'angle est proche de 0°, le couple est relâché.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

×
  • TORQUE CONCEALED HINGE H95TSH-F For Sheet Metal

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus