- HES3D-70
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-70
3 / 3 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- HES3D-70
-
Serie HES




- Passed 50,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available
- Les petites séries de charnières dissimulées (HES) peuvent être appliquées avec une épaisseur de porte minimale de 19 mm.
Petite profondeur d’alésage, facile à découper la porte et le cadre.
La fonction de réglage à 3 voies permet un réglage vertical, horizontal et en profondeur après l’installation de la charnière.
La charnière peut être divisée entre le côté de la porte et le côté du cadre. - Accessoires
- — Vis autotaraudeuse à tête fraisée 4⨯20 (4 pcs/charnière) SUS
— Clé hexagonale 2
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-70DC | 170-035-441 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-70DN | 170-035-442 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-70BL | 170-035-443 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1039_5_hes3d_70_e.pdf |
---|
Note
— Ne peut pas être utilisé avec le LAPCON AMORTISSEUR DE PORTE LDD ou le LAPCON FERMETURE DE PORTE LDC-N2.
— Utilisez l'angle d'ouverture inférieur à 180°.
— Ne peut pas être utilisé avec des supports de couvercle ou des amortisseurs de porte.