CHARNIÈRE À COUPLE AVEC DÉTENTEHG-DTA
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- La fonction de détente empêche le retour de ressort en position fermée.
- Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit appareil avec couvercle, plieuse, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HG-DTA4-R | 170-026-457 | ||
HG-DTA4-L | 170-026-458 | ||
HG-DTA8-R | 170-026-459 | ||
HG-DTA8-L | 170-026-460 |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-DTA4-R |
HG-DTA4-L |
HG-DTA8-R |
HG-DTA8-L |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour une utilisation par paire : Veuillez utiliser le même couple de serrage pour les deux charnières.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.