- HG-JHM14
CHARNIÈRE D'AMORTISSEURHG-JHM14
8 / 8 total des résultats
- Charnière avec amortisseur intégré UDH-14. Mouvement fluide dans le sens de l’ouverture. Le couvercle cache les vis de montage pour un aspect propre. Facile à découper avec une fraiseuse.
- Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Vendu séparément
- — Support pour montage en dessous (UKZ14) également disponible.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Corps [[Support pour montage en dessous]]
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-JHM14-S-8BL |
HG-JHM14-S-8WT |
HG-JHM14-S-15BL |
HG-JHM14-S-15WT |
HG-JHM14-S-20BL |
HG-JHM14-S-20WT |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM14-S-8BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-930 |
HG-JHM14-S-8WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-931 |
HG-JHM14-S-15BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-932 |
HG-JHM14-S-15WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-933 |
HG-JHM14-S-20BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-934 |
HG-JHM14-S-20WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-935 |
Corps [[Support pour montage en dessous]]
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0899_5_hg_jhm14_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— L'exemple d'installation présenté dans le manuel d'instructions est celui d'un couvercle en bois.
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Le mécanisme d'amortissement fonctionne lorsque le couvercle est ouvert d'environ 60° ou plus.