- HG-JHM16
CHARNIÈRE D'AMORTISSEURHG-JHM16
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Charnière avec amortisseur intégré UDH-16. Mouvement fluide dans le sens de l’ouverture. Type de montage de mortaises. Facile à découper avec une fraiseuse. Le couvercle cache les vis de montage pour un aspect propre.
- Accessoires
- —Vis taraudeuse à tête fraisée 4×20 (Pour porte en bois)
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM16-34BL | 170-092-221 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM16-34WT | 170-092-222 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM16-50BL | 170-092-223 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM16-50WT | 170-092-224 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-JHM16-34BL |
HG-JHM16-34WT |
HG-JHM16-50BL |
HG-JHM16-50WT |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1027_3_hg_jhm16_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde. »
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Le mécanisme d'amortissement fonctionne lorsque le couvercle est ouvert d'environ 60° ou plus.