- HG-JHM9-U
MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENTHG-JHM9-U
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Charnière avec amortisseur intégré. Peut être utilisé pour l’ouverture vers le haut, l’ouverture vers le haut, l’ouverture vers le bas et l’ouverture par le bas. Type de montage latéral également disponible.
- Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit couvercle pour table de conférence, petit cache pour équipement mécanique, etc.
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse M3, Vis taraudeuse 3, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM9-U-BL | 170-025-897 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U-WT | 170-025-898 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U4-BL | 170-037-328 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-U4-WT | 170-037-329 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-JHM9-U-BL |
HG-JHM9-U-WT |
HG-JHM9-U4-BL |
HG-JHM9-U4-WT |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.