- HG-RT
CHARNIÈRE À COUPLEHG-RT
2 / 2 total des résultats
- Passed for the 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La charnière est complètement dissimulée lorsque la porte est fermée.
Le couple diminue à mesure que l’angle d’ouverture augmente, ce qui facilite l’ouverture du couvercle (reportez-vous à la « Courbe de couple » en bas à gauche).
À utiliser avec des couvercles à ouverture supérieure (angle d’ouverture de 0 à 100 degrés), (plage d’arrêt libre).
Modèle à couple sans frottement également disponible. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse à tête fraisée 4 ou Vis à tête fraisée M4
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Le couple varie en fonction de l'angle d'ouverture (voir "Courbe de couple" en bas à gauche).
— Lors de la sélection, assurez-vous que le couple maximal du couvercle (de la porte) est inférieur à la moitié du couple en position de fermeture des charnières (voir le tableau ci-dessous).
— Réglez une butée dans la plage où le couple n'est pas efficace (voir "Plage de butée libre" à gauche).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.