R
Filtrer les articles

recessed hinge, ShaperHub data available

  • CHARNIÈRE INVISIBLE
  • R

recessed hinge, ShaperHub data available

Le bras en acier inoxydable (SUS304) a une résistance suffisante et une résistance supérieure à la corrosion.
Le modèle R-100 adopte un rouleau comme goupille de guidage, ce qui permet un mouvement fluide même sous une charge élevée.
Peut être largement utilisé sur les portes en bois et les portes métalliques.
Types de charnières de couple également disponibles
Accessoires
— Vis à bois à tête fraisée (SUS)

— Vis taraudeuse à tête fraisée (SUS) (R-70 seulement)

Vidéos

En Utilisation

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
R-43 170-090-079
R-45 170-090-084
R-70 170-095-200
R-100 170-095-201
R-60 170-090-081
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis Marque RoHS L L1 B P1 P2 h d Vis incluse Angle d’ouverture B1 H t C X Nombre de bras Largeur de la porte Hauteur de la porte Matériau principal Finition principale Type Capacité de charge N / 2 pièces Capacité de charge en kgf / 2 pièces Profondeur d’alésage de la porte Profondeur d’alésage du cadre Application Matériau de la porte EAN Boite Carton Poids (g)

R-43

170-090-079

-

43

22

29

32

18

5

φ3.5/φ6.2

3.1×16

180°

11

13

5

0.8

2.3

12

450

700

Alliage de zinc

Revêtement en chrome satiné

Standard

39

4

0 à 25 maximum

0 à 25 maximum

Pour les meubles

Bois

4510932004701

30

300

37

R-45

170-090-084

-

45

19

35.7

32

22.7

6

φ3.5/φ7

3.1×20

180°

13

18.5

5

0.8

3

8

450

700

Alliage de zinc

Revêtement en chrome satiné

Standard

39

4

0 à 25 maximum

0 à 25 maximum

Pour les meubles

Bois

4510932004725

20

200

56

R-70

170-095-200

70

35

42.6

53

26.6

7.3

φ4.6/φ9.1

4×25

180°

16.1

23

7

1.2

3.5

12

450

700

Alliage de zinc

Revêtement en chrome satiné

Standard

69

7

0 à 25 maximum

0 à 25 maximum

Pour les meubles

Bois

4510932004749

10

100

157

R-100

170-095-201

-

100

52

53.2

80

33.2

9.5

φ5.3/φ10

4.5×32

180°

20

27.5

9.5

1.8

4.8

16

450

700

Alliage de zinc

Revêtement en chrome satiné

Standard

69

7

Plus de 26

Plus de 26

Pour les meubles

Bois

4510932004756

10

60

342

R-60

170-090-081

-

60

33

35.2

47

22.2

6.5

φ4.3/φ8.3

3.5×20

180°

13

18.5

6.5

1

3

12

450

700

Alliage de zinc

Revêtement en chrome satiné

Standard

39

4

0 à 25 maximum

0 à 25 maximum

Pour les meubles

Bois

4510932004718

10

100

94

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Contenu 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Glisser pour en voir plus

Corps

Nom de l'article
R-43
R-45
R-70
R-100
R-60
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
R-43 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-079

R-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-084

R-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-200

R-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-201

R-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-081

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— La distance par rapport au bord de la porte doit être inférieure à X mm.

— Le rouleau n'est fourni que pour le R-100.

— Recommandé pour une utilisation par paire.
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
  • R hinge moving track - Concealed hinge

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus