- LDD-V100
AMORTISSEUR POUR PORTELDD-V100
4 / 4 total des résultats
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMORTISSEUR POUR PORTE
- Pour les portes lourdes
- LDD-V100
- Serie LDD

- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Concealed Type
- Soft Close
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Amortisseur de porte unique applicable au poids de la porte jusqu’à 100 kg. Adapté pour un poids de porte compris entre 40 et 100 kg. Le boîtier de l’amortisseur est complètement dissimulé lorsque la porte est fermée. Les fonctions d’amortissement et d’ouverture de porte fonctionnent juste avant la fermeture complète de la porte, empêchant la porte de se refermer en claquant. La porte peut être ouverte plus facilement que le ferme-porte. La force d’amortissement est réglable. La contre-plaque est réglable dans 3 directions. Peut être utilisé avec les charnières suivantes : ·HES3D-E190 ·HES3D-160
- Demande d'inscription
- Porte intérieure résistante (magasin, logement)
- Accessoires
- Vis taraudeuse 3,5x20
Gabarit de fixation
Gabarit de découpe
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Body]
-
Afficher tout
[Counter Plate]
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions for Door]
LDD-V100-R (right-handed) shown. LDD-V100-L (left-handed) is symmetrical. -
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions for Frame]
LDD-V100-R (right-handed) shown. LDD-V100-L (left-handed) is symmetrical. -
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Door Movement]
Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical. -
Afficher tout
[Door Hinge Side]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LDD-V100-DBR-L | 270-034-822 |
![]() |
|
![]() |
LDD-V100-DBR-R | 270-034-821 |
![]() |
|
![]() |
LDD-V100-NI-L | 270-034-824 |
![]() |
|
![]() |
LDD-V100-NI-R | 270-034-823 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
LDD-V100-DBR-L |
LDD-V100-DBR-R |
LDD-V100-NI-L |
LDD-V100-NI-R |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1058_1_ldd_v100_e.pdf |