- LDD-V
AMORTISSEUR POUR PORTELDD-V
2 / 2 total des résultats
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMORTISSEUR POUR PORTE
- LDD-V
- Serie LDD


- Concealed type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Le boîtier de l’amortisseur est complètement dissimulé lorsque la porte est fermé. Les fonctions d’amortissement et d'ouverture de porte fonctionnent juste avant que la porte ne se ferme complètement, empêchant ainsi la porte de se refermer en claquant. La porte peut être ouverte plus facilement que le ferme-porte. La force d’amortissement peut être commutée entre deux niveaux. La contre-plaque est réglable dans 3 directions. Peut être utilisé avec les charnières suivantes. ·Charnière invisible HES3D réglable à 3 voies *Ne peut pas être utilisé avec la charnière HES3D-90. ·Charnière à ressort ST150-6314-05 ·Charnière à ressort SA Amortisseur de porte à montage en surface LDD-S également disponible.
- Accessoires
- — Vis taraudeuse 4×45
— Vis taraudeuse 3,5×20
Vidéos
En Utilisation
Images
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Body]
-
Afficher tout
[Counter Plate]
*Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions. -
Afficher tout
[Cut Out Dimensions] Door Damper Body
Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Afficher tout
[Cut Out Dimensions] Counter Plate
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Afficher tout
*Please install the door damper body by aligning with the centre.
-
Afficher tout
[Installation]
LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Afficher tout
Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
-
Afficher tout
[Door Movement]
LDD-V-R (right-handed) shown.
LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Afficher tout
[Door Hinge Side]
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1019_3_ldd_v_e.pdf |