- LIN-X1000
CHARNIÈRE MONOFLAT LIN-XLIN-X1000
2 / 2 total des résultats
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- CHARNIÈRE MONOFLAT LIN-X
- Pour les portes lourdes
- LIN-X1000
- Serie für bündige Türen
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- Porte à ouverture latérale. S’ouvre dans un petit rayon Largeur de porte maximale de 1 100 mm (largeur d’ouverture effective de 930 mm) Largeur de porte maximale de 90kg La porte ne gêne pas lors de l’ouverture et de la fermeture. Temps d’installation considérablement réduit Fonction avec fermeture souple Réglable en 4 dimensions différentes
Vidéos
Portefeuille
Images
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Jeu de pièces [Ensemble de pièces (par porte)]
Vendu séparément
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
LIN-X100-L2000-WT | 250-034-707 | ||
LIN-X100-L2000-BL | 250-042-289 |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Installation (Open) |
Installation (Closed) |
Locus Chart |
Jeu de pièces [Ensemble de pièces (par porte)]
Nom de l'article |
---|
LIN-X1000-WT |
LIN-X1000-BL |
Vendu séparément
Catalogue
Manuels
Cautions about handle design (English) | 1118_1_lin_x1000_handle_e.pdf |
---|---|
Installation Manual Damper (English) | 1164_1_lin_x1000_dm_e.pdf |
Installation Manual (English) | 1030_8_lin_x1000_e.pdf |