- LL-66
LEVIER DE VERROUILLAGELL-66
5 / 5 total des résultats
- Utilisé pour les portes superposées au-delà du côté inférieur du bas de l’armoire. Loquet conçu pour être utilisé sur une porte sans pommeaux ni poignées. La porte ne s’ouvrira pas même en cas de secousse telle qu’un tremblement de terre. Peut être installé sur une porte avec joint. La position d’installation peut être ajustée (boîtier : vertical +/-1,5 mm, contre-plaque : horizontal +/-1,5 mm) Choisir le type de porte coupe-feu (ignifuge) LL-66GR (grade UL94V-0) pour une utilisation près d’un feu, par exemple, ou autour d’une cuisinière dans la cuisine. *Le type résistant au feu (ignifuge) est gris uniquement.
- Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×12
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LL-66BR | 140-051-028 |
![]() |
|
![]() |
LL-66WT | 140-051-027 |
![]() |
|
![]() |
LL-66/CR | 140-036-236 |
![]() |
|
![]() |
LL-66BL | 140-047-143 |
![]() |
|
![]() |
LL-66GR | 140-051-029 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
LL-66BR |
LL-66WT |
LL-66/CR |
LL-66BL |
LL-66GR |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-66BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-028 |
LL-66WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-027 |
LL-66/CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-036-236 |
LL-66BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-047-143 |
LL-66GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-029 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1215_4_ll66_e.pdf |
---|
Note
— Il peut ne pas fonctionner correctement en cas de déformation ou d'affaissement de la porte dû à une utilisation prolongée. Dans ce cas, veuillez ajuster l'état de montage de la porte ou la position d'installation du produit.
— Veillez à ce que la marge de verrouillage du corps et de la contre-plaque soit de 6,5 mm.
— Ne rangez pas d'objets lourds dans l'armoire, car un choc excessif peut provoquer l'ouverture de la porte.