LL-66S

LEVIER DE VERROUILLAGE EN ACIER INOXYDABLELL-66S

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LEVIER DE VERROUILLAGE EN ACIER INOXYDABLE
  • LL-66S

Résistance à la corrosion : fabriqué en acier inoxydable 316. Utilisé pour les portes superposées au-delà du côté inférieur du bas de l’armoire. Loquet conçu pour être utilisé sur une porte sans pommeaux ni poignées. La porte ne s’ouvrira pas même en cas de secousse telle qu’un tremblement de terre. Peut être installé sur une porte avec joint. La position d’installation peut être ajustée (boîtier : vertical +/-1,5 mm, contre-plaque : horizontal +/-1,5 mm)
Demande d'inscription
— Meubles et équipements maritimes, etc.
Accessoires
— Vis à tête bombée 4×12 (SUS)

En Utilisation

Images

Dessins / Illustrations

  • [Cut Out Dimensions]
  • Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.

    *marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
LL-66S 140-051-030
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force de rétention N Force de rétention en kgf Matériau du corps Finition du corps EAN Boite Carton Poids (g)

LL-66S

140-051-030

196

20

Acier inoxydable (SUS316)

Miroir

4510932016810

20

100

85

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
LL-66S
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
LL-66S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-030

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English) 1127_2_ll66s_e.pdf

Note

— Veillez à ce que la marge de verrouillage du corps et de la contre-plaque soit de 5,2 mm.

— Ne rangez pas d'objets lourds dans l'armoire, car un choc excessif peut provoquer l'ouverture de la porte.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus