- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN001, MC-YN001P
- MC-YN001, MC-YN001P
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YN001, MC-YN001P
2 / 2 total des résultats
- Ultra Thin
- Loquet magnétique ultra fin de 2,2 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. Loquet magnétique individuel ou ensemble comprenant un loquet magnétique, une contre-plaque et des vis disponibles. L’installation avec rivet est également possible.
- Accessoires
- Pour MC-YN001P uniquement
— Contre-plaque MC-YN001U
— Vis taraudeuse à tête fraisée 3×14 - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou vis à bois à tête fraisée nominale 3.1
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Counter plate MC-YN001U
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— La contre-plaque doit être en contact avec les étriers des deux côtés et ne doit pas être en contact direct avec l'aimant. Un contact direct peut casser l'aimant.
— Veillez à chanfreiner la surface de montage pour les vis et les rivets. De cette manière, la tête de vis ne dépassera pas lorsque le corps est fixé (voir « Dimensions de la découpe et exemple d’installation »).
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN001, MC-YN001P
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.