- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN015S, MC-YN015SP
- MC-YN015S, MC-YN015SP
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YN015S, MC-YN015SP
2 / 2 total des résultats
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Loquet magnétique ultra fin de 2,2 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints. Type d’acier inoxydable de la même taille que le modèle MC-YN001 conventionnel. Anti-rouille : fabriqué en acier inoxydable et aimant recouvert de résine acrylique. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. Loquet magnétique individuel ou ensemble comprenant un loquet magnétique, une contre-plaque et des vis disponibles. L’installation avec rivet est également possible.
- Accessoires
- Pour MC-YN015SP uniquement
— Contre-plaque
— Vis autotaraudeuse à tête fraisée 3×14 (SUS) - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou vis à bois à tête fraisée nominale 3.1
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
*Magnet is stored under the cover.
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— La rouille peut apparaître en cas d'exposition directe à l'eau ou dans un environnement à température et humidité élevées.
— Température max. : 80°C
—La contre-plaque doit être en contact avec les empiècements des deux côtés et ne doit pas être en contact direct avec le couvercle. Un contact direct peut casser l'aimant.
— Veillez à chanfreiner la surface de montage des vis et des rivets, de manière à ce que la tête de la vis ne dépasse pas lorsque le corps est fixé (voir « Dimensions de la découpe et exemple d'installation »).
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-YN015S, MC-YN015SP
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.