- MC-YN016HP
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YN016HP
4 / 4 total des résultats
- Heat Resistance
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Convient aux environnements à haute température jusqu’à 250°.
Anti-rouille : fabriqué en acier inoxydable.
Loquet magnétique ultra fin de 2,8 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints.
Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique (aimant en cobalt de samarium).
Loquet magnétique individuel ou ensemble comprenant un loquet magnétique, une contre-plaque et des vis disponibles.
L’installation avec rivet est également possible.
Modèle MC-YN005 sans résistance à la chaleur de la même forme également disponible. - Accessoires
- Pour MC-YN016HPP uniquement
— Contre-plaque
— Vis autotaraudeuse à tête fraisée 3×14 (SUS) - Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou vis à bois à tête fraisée nominale 3.1
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
*Magnet is stored under the cover.
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-YN016HP-15 | 140-033-220 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HPP-15 | 140-033-221 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HP-27 | 140-033-222 |
![]() |
|
![]() |
MC-YN016HHP-27 | 140-033-223 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
MC-YN016HP-15 |
MC-YN016HPP-15 |
MC-YN016HP-27 |
MC-YN016HHP-27 |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
—La contre-plaque doit être en contact avec les empiècements des deux côtés et ne doit pas être en contact direct avec le couvercle. Un contact direct peut casser l'aimant.
— Veillez à chanfreiner la surface de montage pour les vis et les rivets. De cette manière, la tête de vis ne dépassera pas lorsque le corps est fixé (voir « Dimensions de la découpe et exemple d’installation »).