- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P3W-53T
- 360-P3W-53T
PLAQUE DE MONTAGE360-P3W-53T
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- PLAQUE DE MONTAGE
- Type droit
- 360-P3W-53T
- Serie OLYMPIA
- — Le design fin donne un look élégant.
- Caractéristique
- — Ajustement vertical : ± 2,5 mm
— Hauteur standard : 0 mm
— Valeur de H : épaisseur de la porte + 17 mm en cas d'encastrement.
— Valeur de H : épaisseur de la porte + 19 mm avec GH-360FP. - Vendu séparément
- — Vis taraudeuse à tête fraisée surélevée 3,5 x 15
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— En cas d'utilisation de deux charnières H360, les caractéristiques de la porte doivent être les suivantes :
- Largeur de la porte : max. 450 mm
- Poids de la porte : max. 7 kg
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P3W-53T
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.