- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P3W-53T-D10
- 360-P3W-53T-D10
PLAQUE DE MONTAGE360-P3W-53T-D10
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- PLAQUE DE MONTAGE
- Type droit / Avec des chevilles
- 360-P3W-53T-D10
- Serie OLYMPIA
- — Le design fin donne un look élégant.
— Pré-fixé avec des chevilles à pression. - Caractéristique
- — Ajustement vertical : ± 2,5 mm
— Hauteur standard : 0 mm
— Valeur de H : épaisseur de la porte + 17 mm en cas d'encastrement.
— Valeur de H : épaisseur de la porte + 19 mm avec GH-360FP.
— Trou de montage : φ10 (profondeur : 11 mm et plus)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Installation]
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Enfoncez les chevilles en même temps.
— En cas d'utilisation de deux charnières H360, les caractéristiques de la porte doivent être les suivantes :
- Largeur de la porte : max. 450 mm
- Poids de la porte : max. 7 kg
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P3W-53T-D10
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.