Finiture artigianali

La componentistica in metallo può essere migliorata con molti stili e colori diversi
come ad esempio uno specchio e delle finiture satinate.

Specchio

Raso

Placcatura / vernice / anodizzazione

Stampa / Trattamento Speciale

Il nostro impegno per finiture artigianali

La componentistica del marchio LAMP di Sugatsune non solo ha un'elevata funzionalità e un design eccezionale, ma anche finiture artigianali meticolosamente preparate.
La componentistica per interni e mobili può essere piccola, ma ogni pezzo si distingue.
Il nostro impegno per gli interni e l'arredamento è che, oltre alla progettazione e alla funzionalità eccellenti, anche la componentistica deve essere visivamente sorprendente.
Finiture a specchio che ricordano un vero specchio.

Superficie priva di distorsioni simile a uno specchio

A prima vista, le finiture dei nostri specchi appaiono immediatamente diverse.
Senza distorsioni, la superficie piana è stata lucidata per assomigliare a uno specchio.
Qualcosa realizzabile solo con esperienza e tecniche di alto livello.
Facendo uno sforzo ulteriore per lucidare con una grande precisione,
la bellezza intrinseca del metallo diventa visibile a occhio nudo.

Un esempio di prodotto LAMP
con un riflesso come uno specchio.

Tipo di smalto più comunemente visto.
I graffi e le distorsioni risaltano.

Le "increspature" satinate creano una trama simile alla seta

Le finiture satinate cambiano visivamente a seconda della posizione dei tratti, della lunghezza e della distanza.
Le nostre finiture di raso sono di lucentezza serica e sono caratterizzate da un senso di precisa uniformità.

Tecniche di alto livello creano linee di luce

Diverse finiture possono essere incorporate in un unico prodotto.
Il più alto livello di abilità di lucidatura è evidente nelle linee sottili e dritte senza distorsioni.

Finiture metalliche non limitate al semplice argento e oro.

È un gancio di pelle?
No, in realtà è componentistica metallica.

Si possono creare condizioni simili al cuoio, tranne che con una maggiore precisione e una maggiore resistenza alla vera pelle.
Quando si cercano soluzioni per i prodotti, molti problemi possono essere risolti grazie all'impegno di Sugatsune per le finiture.

Sfidando nuovi orizzonti

Ceramiche tradizionali giapponesi come finiture

La ceramica si restringe durante la formatura, il che rende difficile il controllo preciso delle dimensioni. Con i processi di controllo di alta qualità di Sugatsune, siamo stati in grado di superare questi problemi e produrre questo tipo di finitura.

Stampa sui componenti??

La tecnologia per stampare con precisione su componenti in metallo. Con un equilibrio tra la colorazione originale del metallo e la sensazione della carta, dopo numerosi tentativi, siamo riusciti a produrre esattamente il colore che volevamo.

Ti porto la bellezza della lacca

Dal desiderio di creare prodotti che si abbinassero agli interni giapponesi, siamo arrivati ​​alla tecnologia della lacca ultravioletti che crea prodotti con un colore meravigliosamente ricco e profondo.

Infinite possibilità di finitura

Anche con lo stesso materiale, finiture diverse possono creare espressioni visive molto diverse.br /> Anche con colori e finiture di nicchia, affidati a Sugatsune, che produce ferramenta da oltre 90 anni.

Fatto per durare

La stragrande maggioranza dei prodotti Sugatsune è progettata per supportare lo stile di vita delle persone per un lungo periodo di tempo. A tal fine, abbiamo apportato numerosi miglioramenti alle nostre finiture. Ad esempio, rivestendo questo gancio nero opaco con una cromatura speciale, fornisce sia un'elevata resistenza alla corrosione che una lucentezza desiderabile.