Sistema di chiusura elettronica senza contatto serie EXCELOCK

Alza semplicemente la carta e sblocca con una sola azione

Proteggi elettronicamente i tuoi schermi importanti

EXCELOCK è uno speciale sistema di chiavi a tessera che consente l'accesso solo a utenti selezionati.
Le chiavi elettroniche non sono riproducibili, garantendo un'elevata sicurezza e rendendolo un sistema ideale per proteggere i prodotti da vetrina. Basta chiudere la porta e il sistema si bloccherà automaticamente.
Un unico sistema può azionare fino a 20 serrature diverse.

Vincitore del Good Design Award nel 2013Sito ufficiale

Eleganza e funzionalità avanzate

L'aspetto esterno è senza cuciture in quanto non c'è il buco della serratura. Anche l'area della serratura è nascosta per una maggiore sicurezza. Sia l'aspetto che la funzionalità sono importanti per le vetrine di negozi di fascia alta.

Sistema di chiavi elettroniche di facile gestione

Una singola chiave può essere concepita per un armadio, oppure può essere utilizzata come chiave comune o come esclusiva di una singola area. L'operazione può essere adattata a ciò che funziona meglio con la struttura di vendita al dettaglio. È facile aggiungere chiavi e anche eliminarle. Inoltre, queste chiavi elettroniche specializzate non possono essere duplicate.

  • Per aggiungere ed eliminare chiavi, non è necessario alcun computer.
  • Le chiavi non necessitano di batterie o ricarica.

Adatto a molti tipi di porte

Anche con tipologie di porte diverse è possibile utilizzare la stessa chiave. Che si tratti di una porta in vetro o scorrevole con la serie di ferramenta XL-GC, il prodotto può essere combinato con molte diverse opzioni di ferramenta Sugatsune.