Serie J95 - Cerniera a scomparsa ad alta portata

Massimo. Peso della porta: 25 chilogrammi / 2 pezzi, 40 chilogrammi / 3 pezzi (la capacità di carico è diversa per le porte in vetro)

Il modello J95 può essere utilizzato per una varietà di porte di grandi dimensioni, compresi i grandi contenitori in residenze e negozi.

Due cardini J95 possono sostituire 5 cardini convenzionali

Il numero di cardini può essere notevolmente ridotto, velocizzando i tempi di costruzione e installazione e migliorando l'aspetto generale.

Frontalini per porte in vetro

Può anche essere montato su porte in vetro se utilizzato con il frontalino opzionale per porta in vetro.

Dimensioni della porta e numero di cardini

Installare i cardini superiore e inferiore entro 200 millimetri dall'estremità della porta. Impostare un passo di installazione uguale quando si utilizzano 3 pezzi.

In caso di porta di legno

In caso di porta di vetro
Spessore vetro 8 millimetri

In caso di porta di vetro
Spessore vetro 10 millimetri

Installazione semplice con un solo tocco

Come installare

Allineare l'albero del corpo della cerniera con l'estremità anteriore della piastra di montaggio e premere verso il basso l'estremità posteriore del corpo della cerniera finché non scatta in posizione.

Come staccare

Spingere verso l'alto la leva di rilascio e rimuovere il corpo della cerniera dalla piastra di montaggio.

Regolazione facile e veloce

Il meccanismo a camma interno permette di regolare la profondità e la posizione verticale della cerniera semplicemente ruotando le viti di regolazione. La posizione della porta è facile da regolare per ottenere il posizionamento e il fissaggio appropriati. Il rivestimento e l'inclinazione sono regolabili ruotando la vite di regolazione del rivestimento.

Regolazione della profondità
+1.5 millimetri, –2.5 millimetri

Ruotando la vite di regolazione anteriore/posteriore in senso antiorario la porta si sposta in avanti, mentre ruotando in senso orario si sposta indietro.

Regolazione della sovrapposizione
+0 millimetri, –4 millimetri

Ruotando la vite di regolazione del coperchio in senso orario si riduce la quantità di coperchio, mentre ruotandola in senso antiorario lo si aumenta.

Regolazione verticale
±3 millimetri

In caso di sospensione a destra, ruotando la vite di regolazione verticale in senso antiorario si sposta l'anta verso l'alto, mentre ruotando in senso orario si sposta verso il basso.

Regolazione dell'inclinazione

Regolare l'altezza ruotando la vite di regolazione dell'altezza in senso antiorario o orario.

Progettazione piatta

Progettazione piatta senza sporgenze, come viti di regolazione, sulla parte superiore del corpo. La leva di rilascio non fuoriesce dalla parte posteriore del corpo.