Un esempio di applicazione del letto contenitore.
Problemi Chiave
- I braccetti dei Braccetti spesso intralciavano l'estrazione e l'inserimento degli oggetti nello spazio di stoccaggio.
Informazioni sul prodotto
BRACCETTO AILERON OLYMPIA / ARN-2
— Utilizzata in combinazione con la cerniera invisibile 360-D26-19T、H360-D26-26T
— Apertura assistita del coperchio (sollevamento assistito).
— Sollevamento assistito regolabile.
*Le informazioni sono aggiornate al 7 settembre 2021..
La Soluzione
- Il braccetto Aileron consente di accedere facilmente all'interno e all'esterno dello spazio di stoccaggio.. I tre movimenti funzionali migliorano inoltre il movimento del coperchio.
Problemi con i Braccetti Convenzionali
I "braccetti" offrono una maggiore funzionalità ai coperchi, consentendo ad esempio di sollevarli o abbassarli delicatamente o di tenerli nella giusta angolazione.
La ferramenta era essenziale per il movimento del coperchio, ma il problema era che il braccio intralciava l'utilizzo dello spazio di stoccaggio.
Il seguente caso di studio illustra come Sugatsune ha risolto il problema del cliente.
Rimozione dei Braccetti sui Pannelli Laterali
I tipici braccetti sono dotati di braccetti che sporgono dai pannelli laterali e che spesso sono d'intralcio quando si estraggono o si inseriscono gli oggetti nello spazio di stoccaggio.
Al contrario, l'Aileron è stato progettato per ovviare a questo problema. Il modello Aileron è un braccetto speciale che viene utilizzato sopra le cerniere e, a differenza dei braccetti convenzionali, non richiede l'uso di braccetti sui pannelli laterali.
I braccetti tradizionali sono montati in tre punti: sul coperchio, sulla piastra posteriore e sulla piastra laterale. Tuttavia, il braccetto Aileron è compatto e discreto perché è fissato solo in due punti: sul coperchio e sulla piastra posteriore.
Tre funzioni aggiuntive per un movimento ideale
Oltre alla sua compattezza, Aileron migliora anche il movimento del coperchio.
In combinazione con la cerniera invisibile Olympia (con ammortizzatore) vengono aggiunte tre funzioni di movimento fondamentali. Questo include un'apertura e una chiusura delicata e un movimento ad arresto libero che contribuisce all'apertura e alla chiusura fluida del coperchio.
Esempio di utilizzo: Coperchi per Letto Contenitore
Di seguito un esempio di dormitorio per studenti spagnoli in cui Aileron è stato utilizzato per il rivestimento superiore di un letto con contenitore..
Quando si utilizzavano i tradizionali braccetti per il letto contenitore, i braccetti che sporgevano dai pannelli laterali intralciavano l'utilizzo efficace dello spazio di stoccaggio, ma utilizzando i braccetti Aileron è stato possibile riporre o rimuovere gli oggetti con facilità.
*L'uso di tre Aileron è un esempio di applicazione di cliente. Generalmente, consigliamo di utilizzare fino a 2 Aileron per ogni sportello..