Una Potente Cerniera che evita i Cedimenti anche sulle Grandi Porte

Cerniera ad Alta Portata, Soluzione per lavabo

Previene i cedimenti anche sulle grandi porte! Cerniera per carichi pesanti
	<div class=
PROBLEM

Problemi Chiave

  1. Quando si utilizzano cerniere a scomparsa su porte grandi, è necessario utilizzare più cerniere per sostenere la porta, altrimenti cede.

Informazioni sul prodotto

J95

Cerniera one-touch a scomparsa per impieghi pesanti J95

— Adatto per porte pesanti fino a 25 kg (2 cerniere) e 40 kg (3 cerniere).
— Può essere montata anche su porte in vetro utilizzando la mascherina opzionale per porte in vetro..
— Facile aggancio e sgancio della porta con un solo tocco.

SOLUTION

La Soluzione

  1. L'uso di cerniere ad alta resistenza permette di sorreggere anche le porte più larghe con un minor numero di cerniere.

Problema di una porta grande che cede

Le cerniere invisibili sono essenziali per l'apertura e la chiusura delle ante dei mobili.. Tuttavia, con le porte grandi, la porta spesso si inclina verso il basso, o "cede", a meno che non si utilizzino molte cerniere. Questo articolo spiega come è stato affrontato il problema.

Con 2 cerniere la porta cede

Che cosa provoca il cedimento delle porte??

Di seguito sono riportati alcuni dei motivi per cui una porta può cedere:

— La porta è troppo pesante
— La porta è troppo larga
— L'intervallo tra le cerniere è troppo breve
— Vengono utilizzate troppe poche cerniere

The common issue with all of these problems is that the hinges cannot support the weight of the door.

La potente cerniera J95 per sostenere anche le porte più pesanti

La cerniera invisibile J95 è la soluzione ideale per appendere porte larghe. Ciò è dovuto in particolare alla sua elevata capacità di carico: 25 kg per 2 cerniere e 40 kg per 3 cerniere. È possibile sorreggere porte pesanti con un numero inferiore di cerniere rispetto a quelle tradizionali..

Usane 2 invece di 5!
Elevata capacità di carico: 25 kg per 2 cerniere

Installare porte larghe 800 mm con due sole cerniere!

Un hotel di lusso in Corea ha utilizzato la cerniera a scomparsa J95 per la porta di manutenzione dell'impianto idraulico del lavandino del bagno. A causa della larghezza di 800 mm della porta, era necessario utilizzare almeno tre cerniere convenzionali, invece sono bastate 2 sole cerniere J95. Dato che sono necessarie solo due cerniere J95, si ottiene un aspetto più pulito e gradevole alla vista. Inoltre, poiché in tutto l'hotel era necessario lo stesso tipo di porta per la manutenzione, l'utilizzo di due sole cerniere ha ridotto notevolmente il tempo complessivo di installazione.