Ferramenta per porte a scomparsa ideale per un ingresso elegante

MFU1200 Ferramenta per porte a scomparsa ideale per un ingresso elegante

La ferramenta per porte MFU1200 è stata utilizzata per la porta di una cabina armadio nell'area d'ingresso di una residenza privata.. L'obiettivo del prodotto era quello di creare una porta nascosta.
In questo articolo verranno esplorati i vantaggi e gli obiettivi di questo prodotto. In particolare, lo scopo di questo progetto era quello di soddisfare la richiesta del cliente di "far sembrare la porta dell'armadio una parete quando è chiusa".

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. L'obiettivo del progetto era quello di creare un'anta dell'armadio che potesse mimetizzarsi e sembrare una parete quando era chiusa.

Informazioni sul prodotto

MFU1200

SISTEMA DI PORTE SCORREVOLI A FILO / MFU1200

— Ferramenta per porte scorrevoli che rende l'anta a filo muro quando viene chiusa.
— Le porte si aprono a spinta, quindi non sono necessarie maniglie sul lato anteriore della porta.
— Dotato di doppi ammortizzatori che aprono e chiudono delicatamente la porta.
— Non sono necessari binari o scanalature nel pavimento.

*Informazioni al 19 luglio 2022.

SOLUTION

La Soluzione

  1. La funzionalità di apertura a spinta della porta elimina la necessità di installare una maniglia sulla parte anteriore della porta.*
  2. Il design senza maniglie della porta le consente di integrarsi perfettamente nella parete e di dare l'impressione di essere praticamente invisibile..

Si integra perfettamente con le pareti*

L'MFU1200 è una ferramenta per porte di tipo ad apertura a spinta che non richiede l'installazione di una maniglia all'interno o sulla parte anteriore della porta. Il design senza maniglie consente alla porta di integrarsi perfettamente nella parete e di apparire quasi invisibile..
*Richiede una maniglia sul lato posteriore della porta.

Clicca qui per vedere come funziona. Questa porta "segreta" si nota solo quando la si spinge, il che la rende una scelta di design divertente e funzionale.

Massimizzare lo spazio negli armadi

I vantaggi di questo prodotto non si limitano al suo aspetto.
Con le porte a battente tradizionali, è necessario fare spazio nella direzione di apertura della porta per accogliere il suo raggio di apertura.. Tuttavia, il modello MFU1200 consente di aprire la porta lateralmente, massimizzando lo spazio disponibile nell'armadio.

Lato posteriore dell'anta dell'armadio

Lato posteriore dell'anta dell'armadio
A sinistra: porta a battente convenzionale; a destra: Tipo MFU1200

Massimo 70 kg per porte pesanti

Massimo 70 kg per porte pesanti

La porta utilizzata in questo progetto ha un'altezza di 2700 mm, una larghezza di 1200 mm, una portata fino a 70 kg e ha superato 100.000 test di apertura-chiusura*, facendo sì che sia adatta a porte in marmo come quelle utilizzate in questa villa.
Inoltre, il meccanismo di scorrimento è dotato di doppi ammortizzatori. Di conseguenza, la porta si apre e si chiude dolcemente e con delicatezza, conferendo alla porta una sensazione di eleganza.

Il cliente ha commentato che le pesanti porte in marmo utilizzate con l'MFU1200 "si sono chiuse perfettamente a filo contro la parete e si sono mosse senza problemi".

*Test interno

Questo prodotto può essere utilizzato per creare porte simili a pareti, risparmiare spazio ed è compatibile con le porte pesanti, rendendolo un prodotto versatile per una varietà di interni di casa.

Foto e video forniti da Modello Ltd

Fare clic qui per il video del prodotto

Fare clic qui per il video di installazione