- COMPONENTI INDUSTRIALI
- GANCI E STAFFE
- GANCI PER PANELLI
GANCI PER PANELLI
Panel Hangers allows for quick attachment and detachment of panels. It is designed to be slim and compact. The hanger works even if the distance between the wall and the panels is only 5mm. It occupies a very small amount of space.
Risultati della ricerca per categoria
Filtro articoli
Nessun risultato
I filtri di ricerca che hai inserito hanno prodotto 0 risultati. Per ripristinare la ricerca, pigiare il pulsante sottostante:
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.