- 360-P6W-30-32T+5
PIASTRA DI MONTAGGIO360-P6W-30-32T+5
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- PIASTRA DI MONTAGGIO
- Sistema 32 / 4 Fori / Spessore +5 mm / Specifiche Speciali
- 360-P6W-30-32T+5
- Serie OLYMPIA
- Specifica
- ●Regolazione verticale: ± 2.5 mm
●Spessore: 5 mm
●Per le specifiche speciali, la posizione di montaggio della rondella è spostata di 7,5 mm in avanti. Il materiale del nucleo della piastra laterale è ridotto.
●Per le porte ad incasso, la dimensione H corrisponde allo spessore della porta +16,5 mm.
●Quando si utilizza il GH-360FP, la dimensione H corrisponde allo spessore della porta +18,5 mm. - Venduto separatamente
- ●Vite autofilettante a testa svasata rialzata 3.5x15