DOUBLE SLIDING DOOR LOCK0650N
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- ●The door can be locked by turning the deadbolt with the key.
●Designed with a subtle appearance when viewed from the front.
●Installed on the rear side of the door, making it compatible even with thicker doors. - Vite consigliata
- ●Cross recessed countersunk tapping screw nominal 3
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Backside]
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions for Back of Door]
-
Mostra tutto
[Application Example]
X = Bolt dimension
* = Play dimension (2 - 3mm is suitable) -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Installation Image]
Subtle design
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Plywood is recommended for the door material.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.