2170

CABINET LOCK2170

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli

●Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
●The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
●An updated version of the 2100 model. Keys within the 2100 series can be shared using the same key number.
Altro
●Gold finishing is also available on request.
Accessori
●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [For Drawers]

  • Mostra tutto

    [For Right-handed Doors]

  • Mostra tutto

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2170-24-B 150-049-465
2170-24-D 150-001-182
2170-30-B 150-049-466
2170-30-D 150-001-183
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Key Type Cylinder diameter Door Thickness L Key Removal Key Rotational Angle Key Changes (standard) key shape use Type mounting surface When unlocked Finish/Colour Main materials Total Lock series Master key function Grade EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2170-24-B

150-049-465

Key Different

18

24

24

2 positions

360°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2100

without

Standard

4510932230179

6

120

120

2170-24-D

150-001-182

Key Alike

18

24

24

2 positions

360°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2100

without

Standard

-

12

120

120

2170-30-B

150-049-466

Key Different

18

30

30

2 positions

360°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2100

without

Standard

4510932230186

6

120

130

2170-30-D

150-001-183

Key Alike

18

30

30

2 positions

360°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2100

without

Standard

-

12

120

130

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Spessore Materiale Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

TSSP-W

150-060-148

Bianco

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Nero

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019095

150

1500

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2170-24-B
2170-24-D
2170-30-B
2170-30-D
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
2170-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-465

2170-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-182

2170-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-466

2170-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-183

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
TSSP-W
TSSP-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage. Unlike the 2100 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più